Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.
Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.
Produktová řada: SRK0015
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ nýtu | Průměr otvoru | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4154 Kč - 1,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1513 Kč - 2,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1386 Kč - 3,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4154 Kč - 1,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8528 Kč - 1,0529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samice
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1513 Kč - 2,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1386 Kč - 3,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4154 Kč - 1,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1513 Kč - 2,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1513 Kč - 2,6559 Kč | 800 Skladem |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 5,8846 Kč | 995 Skladem |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4154 Kč - 1,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1513 Kč - 2,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1386 Kč - 3,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1313 Kč - 1,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samice
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,5482 Kč - 5,6149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1513 Kč - 2,6559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9638 Kč - 1,1897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samice
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1386 Kč - 3,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4154 Kč - 1,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm