Menu Vyhledávání

Nýty knihařské - spínací - mini - samec/samice

Skladem

Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.

Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.

  • Barvy: černá a přírodní
  • Provozní teplota: -40C až 85C.
  • Oba protikusy jsou baleny a prodávány samostatně.


Produktová řada: SRK0015

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ nýtu Průměr otvoru Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Koupit
2,1513 Kč - 2,6559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Lamelová svorka - samec
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,1386 Kč - 3,8748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Lamelová svorka - samec
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Lamelová svorka - samec
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samice
1.9 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Lamelová svorka - samec
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Lamelová svorka - samec
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
  • z/ze 3
Lamelová svorka - samec Mini nýt 2.4 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223796

Cenové rozmezí
2,6559 Kč - 2,1513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
Lamelová svorka - samec Mini nýt (HD) 1.57 mm (PT)

10223864

Cenové rozmezí
3,8748 Kč - 3,1386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Výška hlavy
    2.54 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Lamelová svorka - samec
Lamelová svorka - samec Mini nýt 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

10419922


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
Female Nýt (HD) (PT)

10419717


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Typ nýtu
    samice
  • Tvar hlavy nýtu
  • Barva
    černá
Lamelová svorka - samec Mini nýt 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Tloušťka panelu
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
Nýty spínací 0.380 in 0.160 in polyamid 6.6 černá

10422489


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Tloušťka panelu
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací