Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.
Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.
Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.
Produktová řada: SR5740
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Provedení hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2032 Kč - 2,2032 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
4,016 Kč - 4,016 Kč | 5000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,2431 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 50 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,743 Kč - 1,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
4,267 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
6,3028 Kč - 6,3028 Kč | 250 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
5,2431 Kč - 5,2431 Kč | 1755 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
2,775 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
4,3507 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
4,253 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 100 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
2,1753 Kč - 2,1753 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
9,5799 Kč - 9,5799 Kč | 530 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
10,5421 Kč - 10,5421 Kč | 5000 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
4,4203 Kč - 4,5737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | 5000 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku