Menu Vyhledávání

Nýty snip snap - knihařské

Skladem

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Provedení hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,1753 Kč - 2,1753 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
5,2431 Kč - 5,2431 Kč 1755 Skladem
přírodní
polyamid
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,0359 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,3367 Kč - 5,2431 Kč 148000 Skladem
přírodní
polyamid
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
4,253 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
2,775 Kč - 2,9422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,743 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,3507 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
4,3227 Kč - 5,2431 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
9,5799 Kč - 9,5799 Kč 530 Skladem
černá
polyamid
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 16000 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 3000 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 250 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 372 Skladem
žlutá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
  • z/ze 6
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10066904

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
N/A přírodní 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
1755 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    19.8 - 34.9 mm
  • Délka ukotvení
    19.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106693

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 13.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
N/A přírodní 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
148000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.8 - 12.8 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
N/A přírodní 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000847

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.8 - 12.8 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A černá 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000892

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    19.8 - 34.9 mm
  • Délka ukotvení
    19.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
N/A černá 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    19.8 - 34.9 mm
  • Délka ukotvení
    19.5 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
N/A přírodní 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 15.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.7 - 11.5 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid šedá

10066850

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm polyamid černá

10066959

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid přírodní

10066782

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid šedá

10067185

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid červená

10067208

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid přírodní

10067123

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid šedá

10067086

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid žlutá

10067154

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
372 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm