Menu Vyhledávání

Nýty snip snap - knihařské

Skladem

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Provedení hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,1833 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,8726 Kč - 2,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6076 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
3,5001 Kč - 3,5001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 12000 Skladem
bílá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6494 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,7052 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,4163 Kč - 3,4163 Kč 680 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
3,8068 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
6,9861 Kč - 6,9861 Kč 23 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
10,5002 Kč - 10,5002 Kč 50 Skladem
černá
polyamid
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
2,8028 Kč - 2,8028 Kč 6620 Skladem
černá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 380 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 16000 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 250 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
  • z/ze 6
Svorky montážní 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106501

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 13.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm polyamid černá

10106587

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Svorky montážní 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10106518

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106488

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Svorky montážní 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106464

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106570

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.0 - 34.0 mm
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 13.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10106495

Cenové rozmezí
6,9861 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 13.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106792

Cenové rozmezí
10,5002 Kč - 10,5002 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 15.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka ukotvení
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Svorky montážní 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10106563

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
6620 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
N/A transparentní 20.0 mm 34.0 mm (PT)

10144282

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.0 - 34.0 mm
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm polyamid černá

10066959

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid modrá

10066805

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid šedá

10066850

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid červená

10066874

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid přírodní

10066782

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm