Menu Vyhledávání

Nýty snip snap - knihařské

Skladem

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Provedení hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 250 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 380 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,9261 Kč - 1,1434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.0 mm
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1.7 mm
hladké
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
1,1645 Kč - 1,4376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1.7 mm
hladké
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1.6 mm
hladké
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1.7 mm
hladké
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
1,7164 Kč - 2,1189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
  • z/ze 6
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid červená

10066874

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid šedá

10066799

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid modrá

10066805

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid modrá

10066867

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
N/A černá 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10365762

Cenové rozmezí
1,1434 Kč - 0,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 11.1 mm 19.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10233153


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    11.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    11.1 - 19.1 mm
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    34.9 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
N/A přírodní 8.8 mm 12.7 mm (PT)

10365786

Cenové rozmezí
1,4376 Kč - 1,1645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.8 - 12.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 12.7 mm 20.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10236246


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.7 - 20.6 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky lamelové 8.7 mm 12.7 mm polyamid černá

10420133


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.8 - 12.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Nýty zatlačovací 19.8 mm 34.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10541890


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    11.1 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    19.8 - 34.9 mm
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Nýty zatlačovací 19.8 mm 34.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10580004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    19.8 - 34.9 mm
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky lamelové 5.5 mm 7.5 mm polyamid přírodní

10421147


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Svorky lamelové 8.7 mm 12.7 mm polyamid černá

10419519


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.8 - 12.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Svorky lamelové 5.5 mm 7.5 mm polyamid černá

10423820


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Svorky lamelové 8.7 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10412206


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.8 - 12.7 mm
  • Délka ukotvení
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A černá 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10365793

Cenové rozmezí
2,1189 Kč - 1,7164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.7 - 20.6 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm