Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Produktová řada: SR1962
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar hlavy nýtu | Výška hlavy | Průměr otvoru | Průměr hlavy | Provedení | Tloušťka panelu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Skladem |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
10308721 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
3,0326 Kč - 3,7441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
||
6,5557 Kč - 8,0935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
7
|
0.154 in
3.9 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
2,5278 Kč - 3,1206 Kč | 1000 Skladem |
zešikmené
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
||
4,8727 Kč - 6,0157 Kč | 1000 Skladem |
zešikmené
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
||
550 Skladem |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
15,9456 Kč - 19,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
1000 Skladem |
zešikmené
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
14,5213 Kč - 17,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
908 Skladem |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
3,7766 Kč - 4,6623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku