Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.
Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.
Produktová řada: SR2306
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Tvar montážního otvoru | Barva | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,773 Kč - 5,773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-0
|
Kulaté/čtvercové
|
černá
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
5,7451 Kč - 5,7451 Kč | 800 Skladem |
UL94 V-0
|
Kulaté/čtvercové
|
černá
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
3,5419 Kč - 3,5419 Kč | 800 Skladem |
UL94 V-2
|
Zaoblený čtverec
|
přírodní
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
15,4007 Kč - 15,4007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
kulaté
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
15,4007 Kč - 15,4007 Kč | 1000 Skladem |
UL94 V-2
|
kulaté
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku