Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – odolné

Skladem

Pevné nýty mají rychlou a snadnou nasazovací konstrukci. Mají jednodílnou konstrukci s předraženým dříkem, což umožňuje rychlou instalaci nýtu ručně nebo automatickým zařízením. Lze je snadno vyjmout vytažením dříku ze závěrné hlavy.

Naše řada pevných nýtů je vhodná pro aplikace vyžadující zasouvací, zepředu namontovaný (upevnění na slepé straně) spojovací prvek, který lze demontovat a znovu použít. Tyto nýty poskytují přesně to a ještě více! Také těží ze silné odolnosti proti vibracím a jsou dobrou volbou pro lehké aplikace.

Tento nýt má robustní konstrukci, která zůstává tvrdá ve své struktuře, ale přesto poskytuje čistý a úhledný povrch. Tato řada nýtů je silná, spolehlivá a vysoce hospodárná.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barva: černá


Produktová řada: SR1912

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
19,0761 Kč - 19,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
2,5247 Kč - 3,6911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
15,1995 Kč - 15,1995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
12,9823 Kč - 15,7712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
19,0761 Kč - 19,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
5,257 Kč - 5,257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
4,8552 Kč - 4,8552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
2,5163 Kč - 3,6735 Kč 400 Skladem
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
14,6278 Kč - 14,6278 Kč 100 Skladem
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
2,4942 Kč - 3,5333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
12,0062 Kč - 14,6278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
2,4753 Kč - 3,5333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
2,4996 Kč - 3,6379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
2,5035 Kč - 3,5586 Kč 8000 Skladem
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
10036266 4,6714 Kč - 4,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
22,4088 Kč - 22,4088 Kč 225 Skladem
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
19,0761 Kč - 19,0761 Kč 964 Skladem
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
3,4861 Kč - 3,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
32,4071 Kč - 32,4071 Kč 198 Skladem
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
16,2872 Kč - 16,2872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
  • z/ze 2
Nýt expanzní 2.5 mm 8.9 mm polyamid 6 černá

10278758

Cenové rozmezí
19,0761 Kč - 19,0761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.5 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 mm
Nýt expanzní 6.7 mm 7.4 mm polyamid 6.6 černá

10036334

Cenové rozmezí
3,6911 Kč - 2,5247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.7 - 3.9 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 7.6 mm polyamid 6 černá

10278741

Cenové rozmezí
15,1995 Kč - 15,1995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.3 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 7.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 mm
Nýt expanzní 12.0 mm 16.0 mm polyamid 6 černá

10278840

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 12,9823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    29.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.0 - 16.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8 - 8.0 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10278833

Cenové rozmezí
19,0761 Kč - 19,0761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    23.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8 - 8.0 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10036273

Cenové rozmezí
5,257 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.1 mm
  • Průměr hlavy
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 8.3 mm
Nýt expanzní 3.3 mm 3.9 mm polyamid 6.6 černá

10177259

Cenové rozmezí
4,8552 Kč - 4,8552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.3 - 3.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.3 mm
Nýt expanzní 6.1 mm 6.7 mm polyamid 6.6 černá

10036327

Cenové rozmezí
3,6735 Kč - 2,5163 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.6 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.1 - 6.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.3 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 8.9 mm polyamid 6 černá

10278765

Cenové rozmezí
14,6278 Kč - 14,6278 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 mm
Nýt expanzní 2.7 mm 3.3 mm polyamid 6.6 černá

10036303

Cenové rozmezí
3,5333 Kč - 2,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.7 - 3.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.3 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 7.0 mm polyamid 6 černá

10278857

Cenové rozmezí
14,6278 Kč - 12,0062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9 - 9.0 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 2.7 mm polyamid 6.6 černá

10036297

Cenové rozmezí
3,5333 Kč - 2,4753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 2.8 mm
Nýt expanzní 4.1 mm 4.6 mm polyamid 6.6 černá

10036280

Cenové rozmezí
3,6379 Kč - 2,4996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.1 - 4.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.5 - 2.6 mm
Nýt expanzní 3.9 mm 4.6 mm polyamid 6.6 černá

10036310

Cenové rozmezí
3,5586 Kč - 2,5035 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.3 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10036266

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.8 mm
  • Průměr hlavy
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 7 mm
Nýt expanzní 10.0 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid 6 černá

10278888

Cenové rozmezí
22,4088 Kč - 22,4088 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.7 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10 - 10.0 mm
Nýt expanzní 0.9 mm 4.8 mm polyamid 6 černá

10278864

Cenové rozmezí
19,0761 Kč - 19,0761 Kč

Skladové zásoby
964 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    25.2 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 4.6 mm polyamid 6.6 černá

10036242

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.3 mm
  • Průměr hlavy
    7.2 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.9 - 5.2 mm
Nýt expanzní 29.0 mm 31.0 mm polyamid 6 černá

10278895

Cenové rozmezí
32,4071 Kč - 32,4071 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    50.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    29.0 - 31.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    11.5 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 7.6 mm polyamid 6 černá

10278772

Cenové rozmezí
16,2872 Kč - 16,2872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 mm