Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – odolné

Skladem

Pevné nýty mají rychlou a snadnou nasazovací konstrukci. Mají jednodílnou konstrukci s předraženým dříkem, což umožňuje rychlou instalaci nýtu ručně nebo automatickým zařízením. Lze je snadno vyjmout vytažením dříku ze závěrné hlavy.

Naše řada pevných nýtů je vhodná pro aplikace vyžadující zasouvací, zepředu namontovaný (upevnění na slepé straně) spojovací prvek, který lze demontovat a znovu použít. Tyto nýty poskytují přesně to a ještě více! Také těží ze silné odolnosti proti vibracím a jsou dobrou volbou pro lehké aplikace.

Tento nýt má robustní konstrukci, která zůstává tvrdá ve své struktuře, ale přesto poskytuje čistý a úhledný povrch. Tato řada nýtů je silná, spolehlivá a vysoce hospodárná.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barva: černá


Produktová řada: SR1912

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,4996 Kč - 3,6379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
5,257 Kč - 5,257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
12,9823 Kč - 15,7712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
12,9823 Kč - 12,9823 Kč 2000 Skladem
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
2,5247 Kč - 3,6911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
11,5879 Kč - 11,5879 Kč 3000 Skladem
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
32,4071 Kč - 32,4071 Kč 198 Skladem
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
4,8552 Kč - 4,8552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
  • z/ze 2
Nýt expanzní 4.1 mm 4.6 mm polyamid 6.6 černá

10036280

Cenové rozmezí
3,6379 Kč - 2,4996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.1 - 4.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.5 - 2.6 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10036273

Cenové rozmezí
5,257 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.1 mm
  • Průměr hlavy
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 8.3 mm
Nýt expanzní 12.0 mm 16.0 mm polyamid 6 černá

10278840

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 12,9823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    29.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.0 - 16.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8 - 8.0 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 4.6 mm polyamid 6 černá

10278734

Cenové rozmezí
12,9823 Kč - 12,9823 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.2 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5 - 5.0 mm
Nýt expanzní 6.7 mm 7.4 mm polyamid 6.6 černá

10036334

Cenové rozmezí
3,6911 Kč - 2,5247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.7 - 3.9 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

10278819

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8 - 8.0 mm
Nýt expanzní 29.0 mm 31.0 mm polyamid 6 černá

10278895

Cenové rozmezí
32,4071 Kč - 32,4071 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    50.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    29.0 - 31.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    11.5 mm
Nýt expanzní 3.3 mm 3.9 mm polyamid 6.6 černá

10177259

Cenové rozmezí
4,8552 Kč - 4,8552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.3 - 3.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.3 mm