Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Produktová řada: SR1963
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9534 Kč - 13,2712 Kč | 37750 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 1,4291 Kč - 2,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 3,1167 Kč - 4,912 Kč | 72500 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 8,8044 Kč - 12,1797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 2,7289 Kč - 4,3232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,5399 Kč - 1,9014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 8,6033 Kč - 8,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 1,4291 Kč - 2,255 Kč | 30250 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 1,1088 Kč - 1,7665 Kč | 165990 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 1,7092 Kč - 2,7289 Kč | 76500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 3,1167 Kč - 4,912 Kč | 52250 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 5,2567 Kč - 7,2963 Kč | 15000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | 525 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 1,1088 Kč - 1,7665 Kč | 44750 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 4,2801 Kč - 4,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 4,2801 Kč - 4,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 4,5961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 7,957 Kč - 7,957 Kč | 5000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku