Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
1,1726 Kč - 1,5618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
polyamid
6.4 mm
2.4 mm
1,6175 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
černá
polyamid
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
1,9522 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
černá
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
2,4238 Kč - 2,9329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
černá
polyamid
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
1,9383 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
polyamid
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,8411 Kč - 1,0383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
přírodní
polyamid
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
4,4623 Kč - 4,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
černá
polyethylen
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
6,0937 Kč - 6,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
1,0765 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
bílá
polyamid
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
3,2072 Kč - 3,2072 Kč 1525 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
7,7252 Kč - 7,7252 Kč 5000 Skladem
6.4 mm
přírodní
polyamid
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
1,0765 Kč - 1,7151 Kč 2990 Skladem
3.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
8,3527 Kč - 8,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
4,4623 Kč - 4,4623 Kč 960 Skladem
6.1 mm
bílá
polyethylen
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
2,4542 Kč - 3,9044 Kč 250 Skladem
7.0 mm
bílá
polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
1,3875 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
bílá
polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
1,0765 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
šedá
polyamid
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč 47750 Skladem
7.1 mm
bílá
polyamid
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
1,6594 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
bílá
polyamid
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 3.2 mm 6.4 mm 2.4 mm polyamid černá

10365328

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 1,1726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací - sotvorem
  • Uchycení nýtu
    Zatlačovací
Nýty zatlačovací 0.355 in 0.160 in polyamid černá

10406878

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 7.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 0.450 in 0.187 in polyamid černá

10406915

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 1,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 0.535 in 0.187 in polyamid černá

10406908

Cenové rozmezí
2,9329 Kč - 2,4238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.9 - 11.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10406977

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10406885

Cenové rozmezí
1,0383 Kč - 0,8411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.9 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 7.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 6.1 mm 2.5 mm 4.1 mm polyethylen černá

10163818

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.0 mm 9.5 mm polyamid černá

10163740

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10119471

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 7.1 mm polyamid přírodní

10021859

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
1525 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10163832

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 7.1 mm polyamid černá

10163641

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066546

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
2990 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm polyamid černá

10163849

Cenové rozmezí
8,3527 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.1 mm polyethylen bílá

10163825

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid bílá

10119570

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm polyamid bílá

10119518

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid šedá

10119488

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10119433

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
47750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid bílá

10119532

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm