Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,4623 Kč - 4,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
2,0079 Kč - 3,1933 Kč 51640 Skladem
6.0 mm
šedá
polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
1,6246 Kč - 1,7302 Kč 20000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
1,6594 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
šedá
polyamid
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
3,6116 Kč - 3,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
6,0937 Kč - 6,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 224000 Skladem
3.1 mm
bílá
polyamid
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
2,4542 Kč - 3,9044 Kč 16000 Skladem
7.0 mm
šedá
polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
7,8926 Kč - 7,8926 Kč 9000 Skladem
černá
polyamid 6.6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
1,6036 Kč - 1,7012 Kč 18000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
3,6116 Kč - 3,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
bílá
polyamid
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
6,7631 Kč - 6,7631 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
bílá
polyamid
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
2,6494 Kč - 4,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
10,2492 Kč - 10,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid 6.6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč 8500 Skladem
7.1 mm
šedá
polyamid
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
1,3875 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
šedá
polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
1,1113 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
šedá
polyamid
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 5.1 mm 6.1 mm 7.1 mm polyamid bílá

10316368

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.9 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.1 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid šedá

10119563

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
51640 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10163672

Cenové rozmezí
1,7302 Kč - 1,6246 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.1 - 12.7 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid šedá

10119549

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.1 mm polyamid 6 černá

10163658

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 1.0 mm 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10163733

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 3.1 mm 3.0 mm 4.1 mm polyamid bílá

10163665

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
224000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.1 mm polyamid 6 černá

10163757

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid šedá

10119587

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.0 mm polyamid 6.6 černá

10163634

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 7,8926 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm polyamid černá

10163689

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,6036 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.1 - 12.7 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm polyamid bílá

10316351

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.6 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10163627

Cenové rozmezí
6,7631 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.3 mm 3.0 mm polyamid bílá

10163726

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 3.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 3.6 mm polyamid 6 černá

10163696

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 3.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 2.0 mm 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10183960

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm polyamid 6.6 černá

10316399

Cenové rozmezí
10,2492 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

10119440

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm polyamid šedá

10119525

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid šedá

10119501

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm