Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,4623 Kč - 4,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
2,0079 Kč - 3,1933 Kč 6250 Skladem
6.0 mm
bílá
polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
4,1554 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
1,6594 Kč - 2,6494 Kč 227500 Skladem
černá
polyamid 6.6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
4,1554 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
5,1874 Kč - 7,1675 Kč 60500 Skladem
4.8 mm
bílá
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
bílá
polyamid
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
6,7631 Kč - 6,7631 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
1,6594 Kč - 2,6494 Kč 78500 Skladem
5.0 mm
bílá
polyamid
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
1,0765 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
šedá
polyamid
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
5,1036 Kč - 7,0838 Kč 16750 Skladem
6.0 mm
bílá
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
1,1113 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
bílá
polyamid
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
3,0259 Kč - 4,769 Kč 52250 Skladem
8.0 mm
bílá
polyamid
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
8,3527 Kč - 8,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
2,4542 Kč - 3,9044 Kč 250 Skladem
7.0 mm
bílá
polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč 46750 Skladem
7.1 mm
bílá
polyamid
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
1,3875 Kč - 2,1893 Kč 33000 Skladem
4.0 mm
bílá
polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
4,4623 Kč - 4,4623 Kč 900 Skladem
6.1 mm
bílá
polyethylen
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.1 mm polyethylen černá

10163818

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid bílá

10119556

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm polyamid bílá

10163801

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.1 - 6.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10066614

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
227500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 5.1 mm 6.1 mm polyamid 6 černá

10163795

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.1 - 6.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm polyamid bílá

10119419

Cenové rozmezí
7,1675 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
60500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm polyamid bílá

10163702

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 3.6 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
Nýty zatlačovací 5.1 mm 3.0 mm 4.1 mm polyamid bílá

10163764

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10163627

Cenové rozmezí
6,7631 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid bílá

10119532

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
78500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid šedá

10119488

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid bílá

10119457

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
16750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid bílá

10119495

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm polyamid bílá

10119594

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
52250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 7.1 mm polyamid 6.6 černá

10163641

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm polyamid černá

10163849

Cenové rozmezí
8,3527 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid bílá

10119570

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10119433

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
46750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm polyamid bílá

10119518

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
33000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.1 mm polyethylen bílá

10163825

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm