Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Produktová řada: SR1963
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4623 Kč - 4,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
2,0079 Kč - 3,1933 Kč | 6250 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
4,1554 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
1,6594 Kč - 2,6494 Kč | 227500 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
4,1554 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
5,1874 Kč - 7,1675 Kč | 60500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
6,7631 Kč - 6,7631 Kč | 1000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
1,6594 Kč - 2,6494 Kč | 78500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,0765 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
5,1036 Kč - 7,0838 Kč | 16750 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
1,1113 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
3,0259 Kč - 4,769 Kč | 52250 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
8,3527 Kč - 8,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
2,4542 Kč - 3,9044 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
9,6635 Kč - 12,8847 Kč | 46750 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
1,3875 Kč - 2,1893 Kč | 33000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 4,4623 Kč | 900 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku