Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Produktová řada: SR1963
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0259 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
10,3329 Kč - 10,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
9,6635 Kč - 12,8847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
1,3875 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
4,1554 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
9,6635 Kč - 12,8847 Kč | 47750 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
2,4542 Kč - 3,9044 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 4,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
1,0765 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
1,6594 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,3875 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 3,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
1,4951 Kč - 1,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
2,1531 Kč - 2,6581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
2,0358 Kč - 2,5134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
2,194 Kč - 2,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
0,8411 Kč - 1,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
1,6175 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.160 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
2,4238 Kč - 2,9329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.187 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
5,8427 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku