Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Produktová řada: SR1963
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1113 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
10,9464 Kč - 14,6138 Kč | 29000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
6,0937 Kč - 8,4225 Kč | 250 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
1,0765 Kč - 1,7151 Kč | 500 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
3,0259 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
5,1874 Kč - 7,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
1,3875 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
1,4951 Kč - 1,846 Kč | 1000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
1,3875 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
2,4542 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
5,1036 Kč - 7,0838 Kč | 31700 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
2,4542 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 3,1933 Kč | 3000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
10,9464 Kč - 14,6138 Kč | 38500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
1,1113 Kč - 1,757 Kč | 48500 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
3,0259 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 3,1933 Kč | 50 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
2,6494 Kč - 4,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
5,1036 Kč - 7,0838 Kč | 2500 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
1,6594 Kč - 2,6494 Kč | 6000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku