Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Zabraňují průniku kapaliny a úniku plynu.K dispozici palcové O-kroužky, metrické O-kroužky, evropské metrické O-kroužky a těsnění s čelním O-kroužkem (ORFS).Tyto sady jsou zabaleny, aby nedocházelo k poškození plomb během skladování nebo přepravy. Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70, FPM, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0064, SR6152
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet kusů | Typ sady | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 800 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 2200 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,1964 Kč - 1,1964 Kč | 1000 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 6,261 Kč - 6,261 Kč | 494 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 4 200,3605 Kč - 4 200,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
404
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
European Metric O-Ring Kits
|
||
| 22,6877 Kč - 22,6877 Kč | 700 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| 1,757 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 2,1195 Kč - 2,4682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 4,0857 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 2,761 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| 200 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
| 200 Skladem |
100
|
O-kroužek - metrický
|
fluoroelastomer 75
|
2
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku