Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - pro SAE příruby

Skladem

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6154, SRV0067

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Typ Koupit
10 Skladem
2.4 mm
32.9 mm
2
50 Skladem
2.4 mm
25.0 mm
2
8,8408 Kč - 8,8408 Kč 233 Skladem
3.0 mm
56.7 mm
2
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 200 Skladem
2.4 mm
18.7 mm
2
6,6794 Kč - 6,6794 Kč 200 Skladem
2.4 mm
47.2 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
37.8 mm
2
969,3268 Kč - 969,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
O-kroužek 32.9 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR černá

10385296


Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 25.0 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR černá

10385289


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 56.7 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR černá

10385326

Cenové rozmezí
8,8408 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
233 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.7 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR černá

10385272

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 47.2 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR černá

10385319

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 37.8 mm 3.5 mm pryž nitrilová NBR černá

10385302


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek SAE Kroužky těsnicí - sada

10385203

Cenové rozmezí
969,3268 Kč - 969,3268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Položka 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    125
  • Typ
    1