Menu Vyhledávání

Oka závěsná - vázací body - pro vysoké zatížení

Skladem

Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi (1240 MPa). Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Bezpečnostní závěsná oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Provedení z legované oceli má minimální pevnost v tahu 180 000 psi (1240 MPa), je magneticky testováno podle ASTM 1444 a má černěný povrch, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Provedení z nerezavějící oceli AISI 300 je 100% nedestruktivně testováno kapilární penetrační metodou dle MIL-STD-50032 a ASTM 1417: Čištěno a pasivováno dle ASTM A 967 a QQ-P-35 typ II. Pro dosažení maximálních nosností je nutné použít vysokopevnostní šrouby. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu Maximální utahovací moment Délka šroubu Délka závitu Nosnost Celková výška Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
  • z/ze 2
Body vázací - závěsná oka 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm přírodní

10396070


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm černá

10395998


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    3000.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm přírodní

10396049


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M16-2.0
  • Nosnost
    950.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm černá

10396179


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M10
  • Nosnost
    450.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    11.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm černá

10396186


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm černá

10396193


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm černá

10396261


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm černá

10396278


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm černá

10396285


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2100.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm přírodní

10396087


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M24-3.0
  • Nosnost
    2100.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm černá

10396216


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm černá

10396292


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm černá

10395974


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M16-2.0
  • Nosnost
    1900.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm černá

10395981


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm černá

10395967


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M12-1.75
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm přírodní

10396063


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    1100.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm přírodní

10396056


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M16-2.0
  • Nosnost
    950.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm černá

10396315


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M24
  • Nosnost
    4200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm přírodní

10396018


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M8-1.25
  • Nosnost
    200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    9.5 mm
Body vázací - závěsná oka 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm černá

10396162


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Závit šroubu
    M10
  • Nosnost
    450.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    11.1 mm