Menu Vyhledávání

Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Nabízí jakostní sklo s vysokou stabilitou.Odolné proti poškrábání.Těsnění v drážce, které proto nelze ztratit.Konstrukce drážky zabraňuje vytěsnění při utažení průhledítka. Materiál: hliník Produktová řada: SR6580

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D L Velikost závitu Norma závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G 1/4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M42
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G 1-1/4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G 1/2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M33
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G 1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G 3/4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G 3/8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny G 1/4 20.0 mm hliník

10211267


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M42 50.0 mm hliník

10211250


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M42
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny G 1-1/4 50.0 mm hliník

10211311


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    G 1-1/4
  • Materiál
    hliník
  • Cena/ za kus včetně DPH
    2248.3193 CZK
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny G 1/2 36.0 mm hliník

10211281


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M33 40.0 mm hliník

10211236


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M33
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny G 1 40.0 mm hliník

10211304


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    G 1
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny G 3/4 32.0 mm hliník

10211298


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    G 3/4
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M26 32.0 mm hliník

10211212


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M26
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M27 32.0 mm hliník

10211229


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M27
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M40 50.0 mm hliník

10211243


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M16 22.0 mm hliník

10211199


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M14 20.0 mm hliník

10211182


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny G 3/8 22.0 mm hliník

10211274


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    G 3/8
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Olejoznaky – krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny M20 26.0 mm hliník

10211205


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099