Menu Vyhledávání

Organizéry kruhové - pro optická vlákna šroubů 4.0 mm 25.0 mm polyamid 6 černá

Kruhových organizér optických vláken s poloměrem 22 mm, na šroub. Lze také stohovat pomocí stohovacího sloupku EFA04-53-ASS nebo pomocí EFA04-27-ASS u montáže nad deskou. Je určen pro 2,5 m 900mm mikronového vlákna.
Nové objednací číslo:

10312308

Staré objednací číslo:

EFA04-04-001

70 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 83,0676 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

8 306,76 Kč

100 x 83,0676 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Zahrnuje Neobsahuje montážní prvky
Způsob montáže Screw
Typ skladování vláken
Velikost otvoru válcového zahloubení 4.6 mm
Celková výška 4.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Maximální kapacita 2,5 m vlákna 900,0 mikronů
Počet montážních otvorů 8
Množství v balení 100
Poloměr 25.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás