Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Délka dlouhého závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335,0964 Kč - 335,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 576,1093 Kč - 576,1093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 336,0626 Kč - 336,0626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 515,1158 Kč - 515,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku