Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – s rukojetí ve tvaru slzy a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rádius rukojeti Koupit
235,4711 Kč - 235,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
256,9685 Kč - 299,3982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
58.0 mm
78.0 mm
118,8872 Kč - 137,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
37.0 mm
42.0 mm
126,9124 Kč - 147,0047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
37.0 mm
42.0 mm
169,3422 Kč - 197,0685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
50.0 mm
65.0 mm
1 090,4248 Kč - 2 223,5456 Kč 28 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
10285640 1 987,743 Kč - 4 053,9072 Kč 10 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
233,7727 Kč - 233,7727 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
105,4068 Kč - 117,0643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
43.0 mm
63.0 mm
204,3985 Kč - 238,1511 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
271,3676 Kč - 316,173 Kč 105 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
162,5627 Kč - 162,5627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
50.0 mm
65.0 mm
127,0718 Kč - 147,0047 Kč 124 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
2 072,7836 Kč - 4 227,4425 Kč 10 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
304,7435 Kč - 304,7435 Kč 2 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
137,5307 Kč - 137,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.0 mm
42.0 mm
125,8985 Kč - 145,8023 Kč 280 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
202,4573 Kč - 235,7318 Kč 10 Skladem
M10
61.0 mm
84.0 mm
1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč 6 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • z/ze 6
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm

10268469

Cenové rozmezí
235,4711 Kč - 235,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 40.0 mm

10268544

Cenové rozmezí
299,3982 Kč - 256,9685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 42.0 mm M5 PA GF černá

10268636

Cenové rozmezí
137,5307 Kč - 118,8872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

10268728

Cenové rozmezí
147,0047 Kč - 126,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 40.0 mm černá

10268810

Cenové rozmezí
197,0685 Kč - 169,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M6 přírodní

10285480

Cenové rozmezí
1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
  • Výška základny
    31.5 mm
Upínací páka 42.0 mm M6 ocel nerezavějící šedá

10285565

Cenové rozmezí
2 223,5456 Kč - 1 090,4248 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 78.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

10285640

Cenové rozmezí
4 053,9072 Kč - 1 987,743 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 20.0 mm

10268476

Cenové rozmezí
233,7727 Kč - 233,7727 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 73.5 mm M8 30.0 mm PA GF černá

10190517

Cenové rozmezí
117,0643 Kč - 105,4068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    37.5 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm

10268483

Cenové rozmezí
238,1511 Kč - 204,3985 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 63.0 mm

10268575

Cenové rozmezí
316,173 Kč - 271,3676 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 65.0 mm M6 PA GF černá

10268650

Cenové rozmezí
162,5627 Kč - 162,5627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10268742

Cenové rozmezí
147,0047 Kč - 127,0718 Kč

Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 78.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

10285657

Cenové rozmezí
4 227,4425 Kč - 2 072,7836 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 50.0 mm

10268568

Cenové rozmezí
304,7435 Kč - 304,7435 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 42.0 mm M6 PA GF černá

10268643

Cenové rozmezí
137,5307 Kč - 137,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 16.0 mm černá

10268735

Cenové rozmezí
145,8023 Kč - 125,8985 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 84.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

10268827

Cenové rozmezí
235,7318 Kč - 202,4573 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 přírodní

10285497

Cenové rozmezí
1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
  • Výška základny
    31.5 mm