Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky s otevřenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška základny | Celková výška | Průměr základny | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,359 Kč - 191,4914 Kč | 160 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95,1854 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95,1854 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 106,6896 Kč - 119,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 95,1854 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,1514 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 106,6896 Kč - 119,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 10 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 10 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 10 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,1514 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 106,6896 Kč - 119,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 90,1514 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 106,6896 Kč - 119,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 452,4871 Kč - 452,4871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 10 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku