Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – se zkosenou rukojetí a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Velikost závitu Průměr základny Koupit
58,9853 Kč - 133,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
10260425 58,0929 Kč - 135,5958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M6
12.0 mm
62,3042 Kč - 75,2726 Kč 2 Skladem
26.0 mm
M5
12.0 mm
62,2484 Kč - 75,2726 Kč 12 Skladem
28.0 mm
M5
12.0 mm
116,4368 Kč - 226,7591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
49,9074 Kč - 58,4694 Kč 5 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
45,1524 Kč - 52,6824 Kč 5 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
58,1348 Kč - 70,0015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M6
12.0 mm
58,8459 Kč - 153,9817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
59,1527 Kč - 133,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
52,6824 Kč - 62,2902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
M8
15.0 mm
535,9268 Kč - 535,9268 Kč 10 Skladem
31.5 mm
M8
13.5 mm
98,56 Kč - 261,2326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
45,1802 Kč - 140,1922 Kč 3 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
51,4693 Kč - 60,9376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M5
12.0 mm
456,1665 Kč - 456,1665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
9.7 mm
53,9375 Kč - 159,3443 Kč 1 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
51,6645 Kč - 62,0114 Kč 2 Skladem
26.0 mm
M6
12.0 mm
669,9085 Kč - 669,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
15.7 mm
61,3001 Kč - 71,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • z/ze 2
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 30.0 mm polyamid oranžová

10259320

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 58,9853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10260425

Cenové rozmezí
135,5958 Kč - 58,0929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M5 20.0 mm polyamid oranžová

10259283

Cenové rozmezí
75,2726 Kč - 62,3042 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 41.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

10260418

Cenové rozmezí
75,2726 Kč - 62,2484 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Délka rukojeti
    41.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M12 35.0 mm polyamid oranžová

10259344

Cenové rozmezí
226,7591 Kč - 116,4368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 40.0 mm polyamid oranžová

10259313

Cenové rozmezí
58,4694 Kč - 49,9074 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 30.0 mm polyamid oranžová

10259306

Cenové rozmezí
52,6824 Kč - 45,1524 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M6 20.0 mm polyamid oranžová

10259290

Cenové rozmezí
70,0015 Kč - 58,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 83.0 mm Čep M10 30.0 mm černá

10260456

Cenové rozmezí
153,9817 Kč - 58,8459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 40.0 mm polyamid oranžová

10259337

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 59,1527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm černá

10261217

Cenové rozmezí
62,2902 Kč - 52,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 50.0 mm černá

10275108

Cenové rozmezí
535,9268 Kč - 535,9268 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Výška těla
    31.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 35.0 mm černá

10260470

Cenové rozmezí
261,2326 Kč - 98,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 40.0 mm černá

10260449

Cenové rozmezí
140,1922 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 10.0 mm černá

10261422

Cenové rozmezí
60,9376 Kč - 51,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10275054

Cenové rozmezí
456,1665 Kč - 456,1665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    9.7 mm
  • Výška těla
    25.0 mm
  • Délka rukojeti
    42.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 45.0 mm černá

10261224

Cenové rozmezí
159,3443 Kč - 53,9375 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 25.0 mm černá

10261477

Cenové rozmezí
62,0114 Kč - 51,6645 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 40.0 mm černá

10275139

Cenové rozmezí
669,9085 Kč - 669,9085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Výška těla
    36.0 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
Upínací páka 83.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

10261484

Cenové rozmezí
71,647 Kč - 61,3001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm