Menu Vyhledávání

Panely průchodkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Materiál desky Počet otvorů Kompatibilní rozsah průměru kabelu Koupit
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
0
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.5 mm
pryž EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
Panely průchodkové 23 polyamid černá

10207468

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    23
  • Počty otvorů
    4,1–8,1 mm (x23)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 17 polyamid černá

10207444

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    17
  • Počty otvorů
    3,0–6,5 mm (x11) 4,1–8,1 mm (x1) 8,0–12,5 mm (x5)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 29 polyamid černá

10207475

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    29
  • Počty otvorů
    3,0–6,5 mm (x29)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 0 polyamid černá

10207482

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    0
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
  • Celková délka
    147.5 mm
Panely průchodkové 14 polyamid černá

10207420

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    14
  • Počty otvorů
    3,0–6,5 mm (x6) 5,0–9,2 mm (x4) 9,6–15,9 mm (x4)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 13 polyamid černá

10207413

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    13
  • Počty otvorů
    3,0–5,5 mm (x2) 4,1–8,1 mm (x6) 9,0–14,0 mm (x4) 14,0–20,0 mm (x1)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 11 polyamid černá

10207390

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    11
  • Počty otvorů
    3,0–6,5 mm (x4) 5,0–9,2 mm (x4) 14,0–20,0 mm (x3)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 12 polyamid černá

10207406

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    12
  • Počty otvorů
    8,0–12,0 mm (x12)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 17 polyamid černá

10207437

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    17
  • Počty otvorů
    5,0–9,2 mm (x17)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid
Panely průchodkové 22 polyamid černá

10207451

Cenové rozmezí
1 819,6935 Kč - 1 039,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet otvorů
    22
  • Počty otvorů
    3,0–6,5 mm (x16) 5,0–9,2 mm (x4) 8,0–12,5 mm (x2)
  • Barva
    černá
  • Materiál desky
    pryž EPDM
  • Materiál příruby (podrobně)
    polyamid