Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20077594 | 95,0768 Kč - 147,8972 Kč | 21 Skladem |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
|
|
| 72,6707 Kč - 113,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
|
||
| 157,4199 Kč - 295,9394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
mosaz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106,6534 Kč - 118,5038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
mosaz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 280,6819 Kč - 436,6161 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10130827 | 187,0527 Kč - 290,9709 Kč | 262 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
|
mosaz pochromovaná
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku