Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
459,0386 Kč - 459,0386 Kč 9 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
25.0 mm
274,4602 Kč - 274,4602 Kč 40 Skladem
1.6 mm
1016.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
50.8 mm
2 323,1088 Kč - 2 323,1088 Kč 33 Skladem
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty bez otvorů
64.0 mm
206,8747 Kč - 286,3318 Kč 12 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
30.0 mm
689,1132 Kč - 689,1132 Kč 2 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
38.0 mm
573,2245 Kč - 573,2245 Kč 12 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
32.0 mm
10389836 188,0426 Kč - 188,0426 Kč 154 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
25.0 mm
10207017 832,5788 Kč - 1 152,3583 Kč 62 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
40.0 mm
740,119 Kč - 740,119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
40.0 mm
209,3073 Kč - 209,3073 Kč 66 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
32.0 mm
746,2951 Kč - 746,2951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.0 mm
250,6724 Kč - 250,6724 Kč 1 Skladem
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
38.0 mm
10412787 2 804,7602 Kč - 2 804,7602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty s otvory
51.0 mm
217,5803 Kč - 217,5803 Kč 64 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
38.0 mm
3 629,8478 Kč - 7 667,7196 Kč 10 Skladem
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
817,2978 Kč - 817,2978 Kč 28 Skladem
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty bez otvorů
32.0 mm
10550649 664,1969 Kč - 664,1969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
51.0 mm
323,8111 Kč - 687,2717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.0 mm
616,7563 Kč - 616,7563 Kč 8 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
30.0 mm
231,271 Kč - 231,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
30.0 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Cenové rozmezí
459,0386 Kč - 459,0386 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
Panty klavírové Panty bez otvorů 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Cenové rozmezí
274,4602 Kč - 274,4602 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.6 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    50.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    9403999090
Panty klavírové Panty bez otvorů 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Cenové rozmezí
2 323,1088 Kč - 2 323,1088 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    64.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Cenové rozmezí
286,3318 Kč - 206,8747 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Cenové rozmezí
689,1132 Kč - 689,1132 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Cenové rozmezí
573,2245 Kč - 573,2245 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Cenové rozmezí
188,0426 Kč - 188,0426 Kč

Skladové zásoby
154 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Cenové rozmezí
1 152,3583 Kč - 832,5788 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Cenové rozmezí
740,119 Kč - 740,119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Cenové rozmezí
209,3073 Kč - 209,3073 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Cenové rozmezí
746,2951 Kč - 746,2951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty s otvory 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Cenové rozmezí
250,6724 Kč - 250,6724 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové Panty s otvory 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Cenové rozmezí
2 804,7602 Kč - 2 804,7602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    51.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Cenové rozmezí
217,5803 Kč - 217,5803 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Cenové rozmezí
7 667,7196 Kč - 3 629,8478 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové Panty bez otvorů 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Cenové rozmezí
817,2978 Kč - 817,2978 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové Panty s otvory 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Cenové rozmezí
664,1969 Kč - 664,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    51.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Cenové rozmezí
687,2717 Kč - 323,8111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Cenové rozmezí
616,7563 Kč - 616,7563 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Cenové rozmezí
231,271 Kč - 231,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090