Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
4 266,1885 Kč - 9 118,344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
44.5 mm
479,0228 Kč - 1 016,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
25.0 mm
2 964,0514 Kč - 6 292,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1000.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
50.0 mm
735,2353 Kč - 1 081,2283 Kč 17 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
40.0 mm
724,5583 Kč - 724,5583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
50.0 mm
10206867 299,4032 Kč - 635,8448 Kč 8 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
50.0 mm
718,5621 Kč - 718,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
40.0 mm
679,617 Kč - 940,6462 Kč 10 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
30.0 mm
10207017 808,3289 Kč - 1 118,7945 Kč 58 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
40.0 mm
5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
203,211 Kč - 203,211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1016.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
51.0 mm
194,6099 Kč - 413,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
25.0 mm
279,7972 Kč - 279,7972 Kč 18 Skladem
1.6 mm
1016.0 mm
ocel
s otvory
50.8 mm
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1016.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
64.0 mm
208,4318 Kč - 208,4318 Kč 74 Skladem
1.2 mm
1016.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
32.0 mm
235,7574 Kč - 308,176 Kč 23 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
40.0 mm
449,0978 Kč - 953,0013 Kč 41 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
25.0 mm
6 456,3155 Kč - 13 819,1134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
211,243 Kč - 211,243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
38.0 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Cenové rozmezí
9 118,344 Kč - 4 266,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    44.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Cenové rozmezí
1 016,5857 Kč - 479,0228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Cenové rozmezí
6 292,5661 Kč - 2 964,0514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Cenové rozmezí
1 081,2283 Kč - 735,2353 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Cenové rozmezí
724,5583 Kč - 724,5583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Cenové rozmezí
635,8448 Kč - 299,4032 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Cenové rozmezí
718,5621 Kč - 718,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Cenové rozmezí
940,6462 Kč - 679,617 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Cenové rozmezí
1 118,7945 Kč - 808,3289 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Cenové rozmezí
11 620,4861 Kč - 5 501,0622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Cenové rozmezí
203,211 Kč - 203,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové Panty bez otvorů 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    51.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Cenové rozmezí
413,6822 Kč - 194,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty s otvory 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Cenové rozmezí
279,7972 Kč - 279,7972 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.6 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    50.8 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    9403999090
Panty klavírové Panty s otvory 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Cenové rozmezí
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    64.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty bez otvorů 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Cenové rozmezí
208,4318 Kč - 208,4318 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Cenové rozmezí
308,176 Kč - 235,7574 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Cenové rozmezí
953,0013 Kč - 449,0978 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Cenové rozmezí
13 819,1134 Kč - 6 456,3155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Cenové rozmezí
211,243 Kč - 211,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory