Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
597,9505 Kč - 597,9505 Kč 38 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
32.0 mm
445,6686 Kč - 445,6686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
25.0 mm
200,8492 Kč - 277,992 Kč 144 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
30.0 mm
10206867 299,4032 Kč - 635,8448 Kč 8 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
50.0 mm
479,0228 Kč - 1 016,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
25.0 mm
10207017 808,3289 Kč - 1 118,7945 Kč 26 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
40.0 mm
679,4756 Kč - 679,4756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1016.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
64.0 mm
3 524,124 Kč - 7 444,3879 Kč 10 Skladem
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
10207048 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč 108 Skladem
2.0 mm
1000.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
50.0 mm
4 052,064 Kč - 8 559,6577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
10207055 2 455,0757 Kč - 5 211,6298 Kč 36 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
60.0 mm
194,6099 Kč - 413,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
25.0 mm
10206805 224,5349 Kč - 475,7345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
30.0 mm
700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
50.0 mm
10207062 2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč 44 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
60.0 mm
5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
643,6939 Kč - 643,6939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
40.0 mm
224,5349 Kč - 224,5349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
30.0 mm
598,7925 Kč - 598,7925 Kč 10 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
30.0 mm
599,7439 Kč - 599,7439 Kč 28 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
38.0 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Cenové rozmezí
597,9505 Kč - 597,9505 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Cenové rozmezí
445,6686 Kč - 445,6686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Cenové rozmezí
277,992 Kč - 200,8492 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Cenové rozmezí
635,8448 Kč - 299,4032 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Cenové rozmezí
1 016,5857 Kč - 479,0228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Cenové rozmezí
1 118,7945 Kč - 808,3289 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty bez otvorů 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Cenové rozmezí
679,4756 Kč - 679,4756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    64.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Cenové rozmezí
7 444,3879 Kč - 3 524,124 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Cenové rozmezí
5 593,1367 Kč - 2 634,6953 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Cenové rozmezí
8 559,6577 Kč - 4 052,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Cenové rozmezí
5 211,6298 Kč - 2 455,0757 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Cenové rozmezí
413,6822 Kč - 194,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Cenové rozmezí
475,7345 Kč - 224,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Cenové rozmezí
1 487,7238 Kč - 700,6015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Cenové rozmezí
2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Cenové rozmezí
11 620,4861 Kč - 5 501,0622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Cenové rozmezí
643,6939 Kč - 643,6939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Cenové rozmezí
224,5349 Kč - 224,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Cenové rozmezí
598,7925 Kč - 598,7925 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Cenové rozmezí
599,7439 Kč - 599,7439 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů