Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597,9505 Kč - 597,9505 Kč | 38 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
238,552 Kč - 238,552 Kč | 28 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
266,4662 Kč - 266,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2 in
50.8 mm
|
||
2 255,4454 Kč - 2 255,4454 Kč | 33 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
200,8492 Kč - 277,992 Kč | 144 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
203,211 Kč - 203,211 Kč | 80 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
224,5349 Kč - 224,5349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
208,4318 Kč - 208,4318 Kč | 60 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
279,7972 Kč - 279,7972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2 in
50.8 mm
|
||
2 964,0514 Kč - 6 292,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
314,3797 Kč - 667,2541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
205,8877 Kč - 284,9656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
598,7925 Kč - 598,7925 Kč | 10 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 367,4573 Kč - 2 901,9041 Kč | 20 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10389850 | 417,8821 Kč - 417,8821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
10389836 | 182,5656 Kč - 182,5656 Kč | 166 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
211,243 Kč - 211,243 Kč | 64 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
790,4322 Kč - 1 677,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 254,6719 Kč - 1 254,6719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku