Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208,4318 Kč - 208,4318 Kč | 74 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
279,7972 Kč - 279,7972 Kč | 18 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2 in
50.8 mm
|
||
10389836 | 182,5656 Kč - 182,5656 Kč | 46 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
205,8877 Kč - 284,9656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
211,243 Kč - 211,243 Kč | 64 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
243,3712 Kč - 243,3712 Kč | 1 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
599,7439 Kč - 599,7439 Kč | 28 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10206805 | 224,5349 Kč - 475,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
999,7917 Kč - 999,7917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
211,243 Kč - 211,243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
597,9505 Kč - 597,9505 Kč | 58 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
238,552 Kč - 238,552 Kč | 64 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1 005,646 Kč - 1 005,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
679,4756 Kč - 679,4756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
10206966 | 643,6939 Kč - 1 366,6835 Kč | 5 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
718,5621 Kč - 718,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2 255,4454 Kč - 2 255,4454 Kč | 33 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
763,4635 Kč - 763,4635 Kč | 42 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku