Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,5349 Kč - 224,5349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
314,3797 Kč - 667,2541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
598,7925 Kč - 598,7925 Kč | 26 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
203,211 Kč - 203,211 Kč | 68 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10389966 | 232,9296 Kč - 232,9296 Kč | 14 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
266,4662 Kč - 266,4662 Kč | 14 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2 in
50.8 mm
|
||
4 266,1885 Kč - 9 118,344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
10207062 | 2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč | 50 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
200,8492 Kč - 277,992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
724,5583 Kč - 724,5583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10207055 | 2 455,0757 Kč - 5 211,6298 Kč | 40 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3 653,3214 Kč - 7 691,4131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1 367,4573 Kč - 2 901,9041 Kč | 19 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10550649 | 644,8513 Kč - 644,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
194,6099 Kč - 413,6822 Kč | 1 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10207024 | 1 237,2014 Kč - 1 237,2014 Kč | 30 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
556,5286 Kč - 556,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
793,4929 Kč - 793,4929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
449,0978 Kč - 953,0013 Kč | 41 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku