Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 964,0514 Kč - 6 292,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10207017 | 808,3289 Kč - 1 118,7945 Kč | 58 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3 524,124 Kč - 7 444,3879 Kč | 10 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
10206867 | 299,4032 Kč - 635,8448 Kč | 8 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
479,0228 Kč - 1 016,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4 052,064 Kč - 8 559,6577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
203,211 Kč - 203,211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
790,4322 Kč - 1 677,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
178,7622 Kč - 178,7622 Kč | 56 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10412787 | 2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč | 2 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
735,2353 Kč - 1 081,2283 Kč | 17 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10389850 | 417,8821 Kč - 417,8821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
445,6686 Kč - 445,6686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2 420,7345 Kč - 2 420,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
254,4325 Kč - 254,4325 Kč | 190 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
626,3849 Kč - 866,9688 Kč | 18 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
669,0419 Kč - 669,0419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1 254,6719 Kč - 1 254,6719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
195,112 Kč - 255,0483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
643,6939 Kč - 643,6939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku