Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,1899 Kč - 240,6634 Kč | 64 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 50,7297 Kč - 130,1949 Kč | 50 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 298,3744 Kč - 617,8344 Kč | 637 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 363,7255 Kč - 710,1544 Kč | 5 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 10340837 | 63,9004 Kč - 153,8667 Kč | 1701 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
|
|
| 223,788 Kč - 462,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 114,4577 Kč - 277,7493 Kč | 5 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 47,7278 Kč - 123,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 44,7403 Kč - 115,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 162,4585 Kč - 395,3193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 140,0811 Kč - 345,6085 Kč | 7 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 10340820 | 59,6777 Kč - 123,8825 Kč | 1169 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
|
|
| 355,5961 Kč - 864,8103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
||
| 179,0477 Kč - 370,8584 Kč | 81 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
||
| 44,7547 Kč - 93,1091 Kč | 690 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 190,9114 Kč - 462,3894 Kč | 46 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
||
| 10340899 | 161,1227 Kč - 417,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
hliník
|
|
|
| 50,7297 Kč - 130,1949 Kč | 32 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 492,5749 Kč - 1 203,3173 Kč | 31 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
||
| 59,6777 Kč - 153,8667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku