Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10340837 | 62,0392 Kč - 149,3852 Kč | 1796 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
43,4511 Kč - 90,3971 Kč | 1030 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
43,4372 Kč - 111,8473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
157,7266 Kč - 383,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
52,1526 Kč - 134,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
445,6768 Kč - 954,7047 Kč | 48 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
46,3376 Kč - 120,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
185,3508 Kč - 448,9217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
136,001 Kč - 335,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
10340882 | 126,7279 Kč - 262,7648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
hliník
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
49,2521 Kč - 126,4028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
353,1315 Kč - 689,4703 Kč | 5 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
||
111,124 Kč - 269,6595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
101,3907 Kč - 262,7648 Kč | 1 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
260,7071 Kč - 540,0851 Kč | 167 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
||
10340899 | 156,4298 Kč - 405,2553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
hliník
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
49,2521 Kč - 126,4028 Kč | 32 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
478,228 Kč - 1 168,2692 Kč | 53 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
96,3009 Kč - 233,6538 Kč | 80 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
217,2698 Kč - 448,9217 Kč | 1 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku