Menu Vyhledávání

Panty navařovací - bez maznice

Skladem

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celkový průměr Celková délka Materiál Celková šířka Koupit
10340837 62,0392 Kč - 149,3852 Kč 1796 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel
15.5 mm
43,4511 Kč - 90,3971 Kč 1030 Skladem
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
ocel
10.0 mm
43,4372 Kč - 111,8473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
ocel
10.0 mm
157,7266 Kč - 383,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel
19.6 mm
52,1526 Kč - 134,8297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel
11.9 mm
445,6768 Kč - 954,7047 Kč 48 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
12.0 mm
46,3376 Kč - 120,2743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
ocel
10.0 mm
185,3508 Kč - 448,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
15.5 mm
136,001 Kč - 335,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel
19.6 mm
10340882 126,7279 Kč - 262,7648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
hliník
11.9 mm
49,2521 Kč - 126,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel
13.2 mm
353,1315 Kč - 689,4703 Kč 5 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
25.4 mm
111,124 Kč - 269,6595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel
19.6 mm
101,3907 Kč - 262,7648 Kč 1 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel
15.5 mm
260,7071 Kč - 540,0851 Kč 167 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
25.4 mm
10340899 156,4298 Kč - 405,2553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
hliník
15.5 mm
49,2521 Kč - 126,4028 Kč 32 Skladem
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
ocel
10.0 mm
478,228 Kč - 1 168,2692 Kč 53 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
19.6 mm
96,3009 Kč - 233,6538 Kč 80 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel
19.6 mm
217,2698 Kč - 448,9217 Kč 1 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
25.4 mm
  • z/ze 2
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10340837

Cenové rozmezí
149,3852 Kč - 62,0392 Kč

Skladové zásoby
1796 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 40.0 mm 8.0 mm ocel

10340813

Cenové rozmezí
90,3971 Kč - 43,4511 Kč

Skladové zásoby
1030 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 50.0 mm 8.0 mm ocel

10340936

Cenové rozmezí
111,8473 Kč - 43,4372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10341018

Cenové rozmezí
383,8051 Kč - 157,7266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

10340998

Cenové rozmezí
134,8297 Kč - 52,1526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10352540

Cenové rozmezí
954,7047 Kč - 445,6768 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící AISI 304
Panty navařovací 40.0 mm 8.0 mm ocel

10340974

Cenové rozmezí
120,2743 Kč - 46,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10340905

Cenové rozmezí
448,9217 Kč - 185,3508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

10340875

Cenové rozmezí
335,5422 Kč - 136,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm hliník

10340882

Cenové rozmezí
262,7648 Kč - 126,7279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    hliník
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel

10340943

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 49,2521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10214985

Cenové rozmezí
689,4703 Kč - 353,1315 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10340950

Cenové rozmezí
269,6595 Kč - 111,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10340868

Cenové rozmezí
262,7648 Kč - 101,3907 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10340967

Cenové rozmezí
540,0851 Kč - 260,7071 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm hliník

10340899

Cenové rozmezí
405,2553 Kč - 156,4298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál těla
    hliník
Panty navařovací 50.0 mm 8.0 mm ocel

10340981

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 49,2521 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10341063

Cenové rozmezí
1 168,2692 Kč - 478,228 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

10340844

Cenové rozmezí
233,6538 Kč - 96,3009 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10340851

Cenové rozmezí
448,9217 Kč - 217,2698 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál těla
    ocel