Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353,1315 Kč - 689,4703 Kč | 5 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
||
345,2388 Kč - 839,6216 Kč | 67 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
179,9263 Kč - 369,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
hliník
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
136,001 Kč - 335,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
52,1526 Kč - 134,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
478,228 Kč - 1 168,2692 Kč | 53 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku