Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ploché panty z průhledného plastu se používají pro aplikace bez velkého zatížení jako lehká podpěra či závěs nebo tam, kde nejsou otvory pro upevnění šroubů a kde není potřeba velký úhel otevření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2856 Kč - 15,5549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 18,6573 Kč | 200 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 55,3545 Kč - 55,3545 Kč | 100 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 27,9788 Kč - 27,9788 Kč | 1200 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 65,868 Kč - 77,7462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11,6339 Kč - 13,6878 Kč | 50 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku