Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
95,9622 Kč - 95,9622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
136.0 mm
6
pokoveno
ocel
obdélníkové
60.0 mm
253,4977 Kč - 253,4977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
175.0 mm
8
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
38.0 mm
180,601 Kč - 340,8696 Kč 2 Skladem
5.2 mm
80.0 mm
5
práškově lakováno
PA GF
obdélníkové
40.0 mm
108,6431 Kč - 152,1003 Kč 130 Skladem
3.0 mm
106.0 mm
5
Oxid
ocel
obdélníkové
60.0 mm
193,5502 Kč - 429,0037 Kč 115 Skladem
3.0 mm
60.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
90.0 mm
214,0423 Kč - 404,8266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
75.0 mm
5
práškově lakováno
PA GF
obdélníkové
50.0 mm
83,0225 Kč - 85,1086 Kč 652 Skladem
11.2 mm
35.0 mm
4
přírodní
polyamid
obdélníkové
30.0 mm
49,517 Kč - 184,6247 Kč 110 Skladem
1.5 mm
60.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
50.3 mm
390,9415 Kč - 954,8501 Kč 20 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
73,4179 Kč - 213,7358 Kč 179 Skladem
1.5 mm
70.5 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
55.0 mm
371,1681 Kč - 915,2533 Kč 14 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
71,0195 Kč - 186,157 Kč 249 Skladem
1.5 mm
20.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
75.0 mm
77,2387 Kč - 210,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
81.0 mm
1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
100.0 mm
6
elox černý
hliník
obdélníkové
82.5 mm
10260289 46,0411 Kč - 50,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
obdélníkové
48.0 mm
55,8618 Kč - 146,3209 Kč 361 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
38.6 mm
57,0889 Kč - 126,4028 Kč 84 Skladem
1.0 mm
50.8 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
33.5 mm
380,2137 Kč - 928,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
557,7537 Kč - 1 054,8896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
131.0 mm
5
poniklováno
PA GF
Šípové
108.0 mm
98,7322 Kč - 138,225 Kč 32 Skladem
4.0 mm
30.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
  • z/ze 6
Panty 60.0 mm 136.0 mm ocel

10487372

Cenové rozmezí
95,9622 Kč - 95,9622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm stříbrná

10203712

Cenové rozmezí
253,4977 Kč - 253,4977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    175.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 40.0 mm 80.0 mm PA GF

10299951

Cenové rozmezí
340,8696 Kč - 180,601 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.2 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.3 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 60.0 mm 106.0 mm ocel

10104101

Cenové rozmezí
152,1003 Kč - 108,6431 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    106.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm stříbrná

10203668

Cenové rozmezí
429,0037 Kč - 193,5502 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    90.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty 50.0 mm 75.0 mm PA GF

10299968

Cenové rozmezí
404,8266 Kč - 214,0423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.9 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková tloušťka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 30.0 mm 35.0 mm polyamid

10285077

Cenové rozmezí
85,1086 Kč - 83,0225 Kč

Skladové zásoby
652 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.2 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Celková tloušťka
    25.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203682

Cenové rozmezí
184,6247 Kč - 49,517 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.3 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10208007

Cenové rozmezí
954,8501 Kč - 390,9415 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 55.0 mm 70.5 mm ocel nerezavějící

10203620

Cenové rozmezí
213,7358 Kč - 73,4179 Kč

Skladové zásoby
179 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    70.5 mm
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10207994

Cenové rozmezí
915,2533 Kč - 371,1681 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty ploché 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203644

Cenové rozmezí
186,157 Kč - 71,0195 Kč

Skladové zásoby
249 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203705

Cenové rozmezí
210,6715 Kč - 77,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    81.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm černá

10208014

Cenové rozmezí
2 231,0691 Kč - 1 059,5894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Cenové rozmezí
50,3955 Kč - 46,0411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.2 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    48.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203613

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
361 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    38.6 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm stříbrná

10203675

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 57,0889 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Celková šířka
    33.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10207987

Cenové rozmezí
928,1022 Kč - 380,2137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Povrchová úprava
    elox bezbarvý
Panty ploché 108.0 mm 131.0 mm PA GF

10300008

Cenové rozmezí
1 054,8896 Kč - 557,7537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.5 mm
  • Celková délka
    131.0 mm
  • Celková tloušťka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    108.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm stříbrná

10087657

Cenové rozmezí
138,225 Kč - 98,7322 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    stříbrná