Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
10203606 55,8618 Kč - 146,3209 Kč 636 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
40.0 mm
10260289 46,0411 Kč - 50,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
obdélníkové
48.0 mm
639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč 235 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
45,7939 Kč - 133,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
40.0 mm
5
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
55.0 mm
180,601 Kč - 340,8696 Kč 4 Skladem
5.2 mm
80.0 mm
5
práškově lakováno
PA GF
obdélníkové
40.0 mm
10087664 119,501 Kč - 167,3014 Kč 2690 Skladem
4.0 mm
30.0 mm
4
černě práškováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
10203590 47,509 Kč - 124,1046 Kč 133 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
39.0 mm
77,2387 Kč - 210,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
81.0 mm
45,3993 Kč - 50,2087 Kč 468 Skladem
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
obdélníkové
47.5 mm
253,4977 Kč - 253,4977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
175.0 mm
8
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
38.0 mm
193,5502 Kč - 429,0037 Kč 149 Skladem
3.0 mm
60.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
90.0 mm
55,8618 Kč - 146,3209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
38.6 mm
71,0195 Kč - 186,157 Kč 409 Skladem
1.5 mm
20.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
75.0 mm
116,8413 Kč - 234,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
45.0 mm
1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
100.0 mm
6
elox černý
hliník
obdélníkové
82.5 mm
83,0225 Kč - 85,1086 Kč 650 Skladem
11.2 mm
35.0 mm
4
přírodní
polyamid
obdélníkové
30.0 mm
380,2137 Kč - 928,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
49,517 Kč - 184,6247 Kč 188 Skladem
1.5 mm
60.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
50.3 mm
371,1681 Kč - 915,2533 Kč 14 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
98,7322 Kč - 138,225 Kč 32 Skladem
4.0 mm
30.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
  • z/ze 6
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203606

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
636 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Cenové rozmezí
50,3955 Kč - 46,0411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.2 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    48.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10299746

Cenové rozmezí
1 208,8713 Kč - 639,7755 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
Panty ploché 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203637

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 45,7939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 40.0 mm 80.0 mm PA GF

10299951

Cenové rozmezí
340,8696 Kč - 180,601 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.2 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.3 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm zinek tlakově litý

10087664

Cenové rozmezí
167,3014 Kč - 119,501 Kč

Skladové zásoby
2690 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203590

Cenové rozmezí
124,1046 Kč - 47,509 Kč

Skladové zásoby
133 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203705

Cenové rozmezí
210,6715 Kč - 77,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    81.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Cenové rozmezí
50,2087 Kč - 45,3993 Kč

Skladové zásoby
468 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.3 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.5 mm
  • Celková šířka
    47.5 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm stříbrná

10203712

Cenové rozmezí
253,4977 Kč - 253,4977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    175.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm stříbrná

10203668

Cenové rozmezí
429,0037 Kč - 193,5502 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    90.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203613

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    38.6 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203644

Cenové rozmezí
186,157 Kč - 71,0195 Kč

Skladové zásoby
409 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203699

Cenové rozmezí
234,4199 Kč - 116,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm černá

10208014

Cenové rozmezí
2 231,0691 Kč - 1 059,5894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 30.0 mm 35.0 mm polyamid

10285077

Cenové rozmezí
85,1086 Kč - 83,0225 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.2 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Celková tloušťka
    25.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10207987

Cenové rozmezí
928,1022 Kč - 380,2137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Povrchová úprava
    elox bezbarvý
Panty ploché 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203682

Cenové rozmezí
184,6247 Kč - 49,517 Kč

Skladové zásoby
188 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.3 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10207994

Cenové rozmezí
915,2533 Kč - 371,1681 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm stříbrná

10087657

Cenové rozmezí
138,225 Kč - 98,7322 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    stříbrná