Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506 ,SR5562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20061043 | 64,6042 Kč - 90,4458 Kč | 348 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
90,5321 Kč - 100,5913 Kč | 151 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
99,7106 Kč - 155,1054 Kč | 38 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
64,3111 Kč - 90,0355 Kč | 162 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
34,7856 Kč - 54,1107 Kč | 3330 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
PA GF
|
Čtvercové
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
377,4161 Kč - 587,0917 Kč | 145 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.969 in
50 mm
|
||
117,43 Kč - 130,4777 Kč | 263 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
černě práškováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
125,9539 Kč - 195,9285 Kč | 128 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
Zamak; ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
20069094 | 40,4717 Kč - 62,956 Kč | 747 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
Zamak; ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
29,8413 Kč - 41,7778 Kč | 1993 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
polyamid
|
obdélníkové
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20074876 | 103,5727 Kč - 161,1131 Kč | 910 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
Zamak; ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
264,2298 Kč - 411,0243 Kč | 419 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.575 in
40 mm
|
||
27 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
černě práškováno
|
ocel
|
Šípové
|
3.504 in
89.0 mm
|
|||
20126285 | 24 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Šípové
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
20069124 | 48,1456 Kč - 74,8933 Kč | 1504 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
69,0147 Kč - 76,683 Kč | 508 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
pozinkováno
|
ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
115,8259 Kč - 128,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
74,2576 Kč - 89,6288 Kč | 71 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20121624 | 74,8664 Kč - 116,4588 Kč | 16 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
89,6215 Kč - 125,4702 Kč | 12 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
pozinkováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku