Menu Vyhledávání

Panty pružinové – otevírací a zavírací

Skladem

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet otvorů Způsob montáže Otevřená/zavřená Koupit
2 352,8762 Kč - 4 385,0315 Kč 46 Skladem
5.5 mm
100.0 mm
497,6108 Kč - 941,51 Kč 14 Skladem
1.5 mm
120.0 mm
0
otvor průchozí
Uzavřené
456,8231 Kč - 931,5511 Kč 100 Skladem
1.0 mm
60.0 mm
2
pomocí šroubů
otevřené
681,1123 Kč - 1 436,429 Kč 25 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
382,0429 Kč - 804,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
30.0 mm
319,9714 Kč - 651,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
75.0 mm
4
pomocí šroubů
otevřené
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč 48 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
974,6676 Kč - 1 816,3713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč 88 Skladem
5.5 mm
100.0 mm
497,6108 Kč - 941,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
120.0 mm
0
otvor průchozí
otevřené
609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
75.0 mm
4
pomocí šroubů
otevřené
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
120.0 mm
4
otvor průchozí
otevřené
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
1 471,4871 Kč - 3 098,5561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
100.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
otevřené
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč 6 Skladem
2.0 mm
50.0 mm
4
pomocí šroubů
otevřené
382,0429 Kč - 804,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
30.0 mm
618,507 Kč - 1 302,6854 Kč 29 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Uzavřené
  • z/ze 3
Panty pružinové 150 ° 100.0 mm 83.0 mm hliník

10299739

Cenové rozmezí
4 385,0315 Kč - 2 352,8762 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    5.5 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    83.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299791

Cenové rozmezí
941,51 Kč - 497,6108 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové otevřené 35.0 mm 60.0 mm ocel

10281314

Cenové rozmezí
931,5511 Kč - 456,8231 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207918

Cenové rozmezí
1 436,429 Kč - 681,1123 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 180 ° 30.0 mm 35.0 mm hliník

10207871

Cenové rozmezí
804,5857 Kč - 382,0429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové otevřené 20.0 mm 75.0 mm ocel

10281338

Cenové rozmezí
651,9324 Kč - 319,9714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207925

Cenové rozmezí
1 517,5365 Kč - 710,003 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 150 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10299715

Cenové rozmezí
1 816,3713 Kč - 974,6676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 180 ° 100.0 mm 83.0 mm hliník

10207956

Cenové rozmezí
3 405,338 Kč - 1 617,3877 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    5.5 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    83.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové otevřené 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299784

Cenové rozmezí
941,51 Kč - 497,6108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207895

Cenové rozmezí
1 284,6399 Kč - 609,8887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové otevřené 20.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

10281345

Cenové rozmezí
1 234,1519 Kč - 605,2766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové otevřené 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299760

Cenové rozmezí
1 848,5466 Kč - 977,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 150 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10299722

Cenové rozmezí
2 076,8379 Kč - 1 114,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 180 ° 100.0 mm 83.0 mm hliník

10207949

Cenové rozmezí
3 098,5561 Kč - 1 471,4871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    5.5 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    83.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty polohovací 180 ° 240.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10630365


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    240.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové otevřené 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10281376

Cenové rozmezí
1 309,2276 Kč - 641,895 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 30.0 mm 35.0 mm hliník

10207864

Cenové rozmezí
804,5857 Kč - 382,0429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207888

Cenové rozmezí
1 302,6854 Kč - 618,507 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10299838

Cenové rozmezí
1 673,1147 Kč - 884,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy