Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
622,6368 Kč - 1 333,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
1 551,6765 Kč - 3 323,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
372,7628 Kč - 798,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
10352861 | 433,388 Kč - 928,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
|
372,7628 Kč - 798,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
2 352,8762 Kč - 4 385,0315 Kč | 46 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
otvor průchozí
|
Uzavřené
|
||
609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
681,1123 Kč - 1 436,429 Kč | 25 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
otvor průchozí
|
Uzavřené
|
||
456,8231 Kč - 931,5511 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
319,9714 Kč - 651,9324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
497,6108 Kč - 941,51 Kč | 14 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
otvor průchozí
|
Uzavřené
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
otevřené
|
|||
497,6108 Kč - 941,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
||
716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč | 29 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku