Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
otevřené
|
||
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
||
1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč | 88 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | 6 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
||
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
Uzavřené
|
||
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Uzavřené
|
||
508,627 Kč - 1 286,5628 Kč | 46 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
418,2943 Kč - 852,645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
Uzavřené
|
||
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
433,717 Kč - 884,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
Uzavřené
|
||
974,6676 Kč - 1 816,3713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
otvor průchozí
|
Uzavřené
|
||
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč | 48 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
1 471,4871 Kč - 3 098,5561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
309,5687 Kč - 631,2484 Kč | 16 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
618,507 Kč - 1 302,6854 Kč | 29 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
624,2752 Kč - 1 337,2885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku