Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Materiál čepu | Celková délka | Délka čepu | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10102404 | 82,5655 Kč - 128,4352 Kč | 234 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
81,5648 Kč - 114,1907 Kč | 26 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
polyamid
|
||
65,4797 Kč - 72,7551 Kč | 14 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
68,3268 Kč - 75,9185 Kč | 22 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
65,4797 Kč - 72,7551 Kč | 268 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku