Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,7389 Kč - 145,3244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 52,83 Kč - 82,1798 Kč | 6 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
pochromováno
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 74,0025 Kč - 115,115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,2747 Kč - 36,205 Kč | 690 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 20069018 | 81,9222 Kč - 127,4346 Kč | 80 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 46,411 Kč - 64,9754 Kč | 55 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 115,6406 Kč - 179,8852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 43,4474 Kč - 60,8263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 46,411 Kč - 64,9754 Kč | 1 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 49,9635 Kč - 77,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 46,4102 Kč - 64,9742 Kč | 45 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 61,398 Kč - 95,5078 Kč | 31 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 51,9488 Kč - 80,8091 Kč | 1 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku