Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Produktová řada: SR5468
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál západky | Celková délka křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20125974 | 58,6472 Kč - 91,229 Kč | 21 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 172,6131 Kč - 351,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 177,123 Kč - 345,6085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 387,6827 Kč - 542,7558 Kč | 49 Skladem |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 232,3914 Kč - 473,4363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 792,2706 Kč - 1 496,8478 Kč | 171 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 147,3631 Kč - 339,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 189,7911 Kč - 370,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10281123 | 827,3017 Kč - 1 767,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
levé
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 827,3017 Kč - 1 767,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Opačné provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 164,1389 Kč - 334,5617 Kč | 25 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281147 | 1 240,9525 Kč - 2 651,2434 Kč | 16 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 1 451,1388 Kč - 2 958,977 Kč | 20 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 159,3417 Kč - 324,3038 Kč | 10 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 172,6131 Kč - 351,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 208,8032 Kč - 324,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 208,8032 Kč - 324,8051 Kč | 230 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 132,5995 Kč - 185,6393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm