Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Produktová řada: SR5468
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál západky | Celková délka křídla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10281123 | 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 21 Skladem |
levé
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 1 Skladem |
Opačné provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
167,5854 Kč - 341,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
154,7007 Kč - 314,858 Kč | 10 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
159,3581 Kč - 324,8171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
1 408,8726 Kč - 2 872,7931 Kč | 20 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
10281147 | 1 204,8082 Kč - 2 574,0227 Kč | 16 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
10299975 | 769,1947 Kč - 1 453,2503 Kč | 211 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
225,6226 Kč - 459,6468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
143,071 Kč - 329,4135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
376,391 Kč - 526,9474 Kč | 50 Skladem |
univerzální
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
167,5854 Kč - 341,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
171,964 Kč - 335,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
726,6826 Kč - 1 556,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
135,1777 Kč - 289,5703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
184,2632 Kč - 360,0567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
1 561,6908 Kč - 2 952,4652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
324,4336 Kč - 613,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
5 Skladem |
univerzální
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku